004087
Dodge
Mounted Bearings
Journal Bearings
Plain
Babbitted
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/journal_bearings/plain/babbitted/p4b_bar_bodi.prj},{NB=004087},{SS=3-3/16},{SS1=3.18750},{PN=004087},{DESCRIPTION=P4B-BAR-303},{WT=50.2},{A=7},{A1=7.00000},{B=13},{B1=13.00000},{C=5},{C1=5.00000},{DMIN=10-1/8},{DMIN1=10.12500},{DMAX=10-7/8},{DMAX1=10.87500},{E=2-3/4},{E1=2.75000},{F=3/4},{F1=0.75000},{G=1-1/4},{G1=1.25000},{H=1-1/2},{H1=1.50000},{J=5-29/32},{J1=5.90625},{M=3-1/4},{M1=3.25000},{PT=1/2},{NR=1},{S=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Shaft Size
3-3/16
3-3/16
Inch
Part Number
004087
004087
Description
P4B-BAR-303
P4B-BAR-303
Weight
50.2
50.2
lbs
A
7
7
Inch
B
13
13
Inch
C
5
5
Inch
DMIN
10-1/8
10-1/8
Inch
DMAX
10-7/8
10-7/8
Inch
E
2-3/4
2-3/4
Inch
Bolt Diameter
3/4
3/4
Inch
G
1-1/4
1-1/4
Inch
H
1-1/2
1-1/2
Inch
J
5-29/32
5-29/32
Inch
M
3-1/4
3-1/4
Inch
Grease Cups - Pipe Tap
1/2
1/2
Inch
Grease Cups - No. Reqd
1
1
Grease Cups - Size
3
3
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기