112473
Dodge
Belted Drives
HT250
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/belted_drives/ht250/ht_5mm_asmtab.prj},{NB=112473},{NT=56},{WB=15},{PD=3.509},{OD=3.464},{FD=3.805},{PN1=112473},{PN2=112489},{W1=1.40},{W2=1.60},{WW1=0.0192},{WW2=0.0240},{PPATH=ht_5mm_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
112473
112473
Number of Teeth
56
56
Width of Belt
15
25
15
25
mm
Description
P56-5M-15-1610
P56-5M-15-1610
Weight
1.40
1.40
LBS.
Pitch Diameter
3.509
3.509
Inch
Outside Diameter
3.464
3.464
Inch
Flange Diameter
3.805
3.805
Inch
Type
B1F
B1F
Min. Bore
1/2
Inch
Max. Bore
1-11/16
1-11/16
Inch
E
0.000
0.000
Inch
M
0.110
0.110
Inch
F
0.89
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기