??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Frame Size
HD-400
Travel
60 Inch
Part Number
089603
Frame Weight
420 lbs
B
92 Inch
C
6-1/2 Inch
D
89-1/4 Inch
E
3 Inch
Bolt Diameter
3/4 Inch
G Diameter
7/8 Inch
H
7/8 Inch
L
14-5/8 Inch
N
7 Inch
O
6 Inch
P
20 Inch
Saddle Dimensions - Q
7-1/4 Inch
SDQ1
7.25000 Inch
Saddle Dimensions - R
20 Inch
S - Screw Diameter
1-1/4 Inch
W
10 Inch
X
3-1/2 Inch
Y Bolt Diameter
-- Inch
Z Min.
-- Inch
Z Max.
-- Inch
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.