124170
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/f2b_sc_hi_asmtab.prj},{NB=124170},{SERIES=204},{SS=3/4},{SS1=0.750000},{PN=124170},{DESCRIPTION=F2B-SC-012},{W=1.4},{BOD=1.8504},{BW=0.5906},{LF=RE-LUBE},{LF1=1},{A=1.23},{A1=1.230000},{B=4.41},{B1=4.410000},{C=1.34},{C1=1.340000},{D=3.53},{D1=3.530000},{F=3/8},{F1=0.375000},{H=0.5},{H1=0.500000},{J=0.36},{J1=0.360000},{L=1.12},{L1=1.120000},{M=2.38},{M1=2.380000},{N=1.5},{N1=1.500000},{PPATH=f2b_sc_hi_templ.prj},{CAPS=1390},{CAPD=2899}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
204
Shaft Size
3/4
Inch
Part No.
124170
Description
F2B-SC-012
Weight
1.4
lbs
Lubrication Feature
RE-LUBE
A
1.23
Inch
B
4.41
Inch
C
1.34
Inch
D
3.53
Inch
Bolt Diameter
3/8
Inch
H
0.5
Inch
J
0.36
Inch
L
1.12
Inch
M
2.38
Inch
N
1.5
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..