056796
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/p2b_scez_sh_hi_asmtab.prj},{NB=056796},{SERIES=205},{SS=1},{SS1=1.000000},{PN=056796},{DESCRIPTION=P2B-SCEZ-100-SH},{BW=0.5906},{BOD=2.04720},{W=1.59},{A=1.34},{A1=1.3400000},{B=5.50},{B1=5.5000000},{C=1.12},{C1=1.1200000},{DMIN=3.68},{DMIN1=3.6800000},{DMAX=4.50},{DMAX1=4.5000000},{F=3/8},{F1=0.3750000},{G=0.85},{G1=0.8500000},{H=0.53},{H1=0.5300000},{J=2.71},{J1=2.7100000},{L=1.32},{L1=1.3200000},{M=1.44},{M1=1.4400000},{R=0.56},{R1=0.5600000},{S=0.78},{S1=0.7800000},{PPATH=p2b_scez_sh_hi_templ.prj},{CAPS=1565},{CAPD=3146}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
205
Shaft Size
1
Inch
Part No.
056796
Description
P2B-SCEZ-100-SH
Weight
1.59
lbs
A
1.34
Inch
B
5.50
Inch
C
1.12
Inch
Dmin
3.68
Inch
Dmax
4.50
Inch
Bolt Diameter
3/8
Inch
G
0.85
Inch
H
0.53
Inch
J
2.71
Inch
L
1.32
Inch
M
1.44
Inch
R
0.56
Inch
S
0.78
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..