076047
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/f4b_sced_hi_asmtab.prj},{NB=076047},{SERIES=205},{SS=1},{SS1=1.000000},{PN=076047},{DESCRIPTION=F4B-SCED-100},{W=1.8},{BOD=2.0472},{BW=0.5900},{A=1.34},{A1=1.340000},{B=3.75},{B1=3.750000},{C=1.37},{C1=1.370000},{D=2.75},{D1=2.750000},{F=7/16},{F1=0.437500},{H=0.50},{H1=0.500000},{J=0.42},{J1=0.420000},{L=1.32},{L1=1.320000},{N=2.06},{N1=2.060000},{GFH=0.375000},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{PPATH=f4b_sced_hi_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Series
205
Shaft Size
1
Inch
Part No.
076047
Description
F4B-SCED-100
Weight
1.8
lbs
A
1.34
Inch
B
3.75
Inch
C
1.37
Inch
D
2.75
Inch
Bolt Diameter
7/16
Inch
H
0.50
Inch
J
0.42
Inch
L
1.32
Inch
N
2.06
Inch
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.