??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Series
205
Shaft Size
25 mm
Part No.
137473
Description
F2B-SCFS-25M-SHFS
Weight
0.55 kg
Bearing Outer Diameter
52.000000 mm
A
34.0 mm
B
124.2 mm
C
34.8 mm
D
98.8 mm
Bolt Diameter
M10
H
8.9 mm
J
9.9 mm
L
33.5 mm
M
66.8 mm
Capacity Static
1565 lbs
Capacity Dynamic
3146 lbs
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.