??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Series
207
Shaft Size GT
35 mm
Shaft Size GTM
30 mm
Part No.
128208
Description
EC-207-P
A
82.6 mm
B
76.2 mm
C
96.4 mm
D
48.4 mm
E
76.6 mm
F
33.3 mm
G
59.5 mm
H
37.7 mm
I
9.5 mm
J
7.5 degrees
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー