128715
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/p2b_dl_pillow_asmtab.prj},{NB=128715},{SERIES=210},{SS=2},{PN=128715},{DESCRIPTION=P2B-DL-200},{WEIGHT=8.4},{BOD=3.543300},{A=2.01},{A1=2.010000},{B=8.12},{B1=8.120000},{C=2.25},{C1=2.250000},{DMIN=6.00},{DMIN1=6.000000},{DMAX=6.88},{DMAX1=6.880000},{F=5/8},{F1=0.625000},{G=1.02},{G1=1.020000},{H=0.75},{H1=0.750000},{J=4.53},{J1=4.530000},{L=3.24},{L1=3.240000},{M=2.25},{M1=2.250000},{R=0.75},{R1=0.750000},{S=1.26},{S1=1.260000},{U=3.69},{U1=3.690000},{V=7.38},{V1=7.380000},{W=0.81},{W1=0.810000},{X=0.12},{X1=0.120000},{CAPS=4450},{CAPD=7891},{PPATH=p2b_dl_pillow_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
210
Shaft Size
2
Inch
Part Number
128715
Description
P2B-DL-200
Weight
8.4
lbs
A
2.01
Inch
B
8.12
Inch
C
2.25
Inch
DMIN
6.00
Inch
DMAX
6.88
Inch
Bolt Diameter
5/8
Inch
G
1.02
Inch
H
0.75
Inch
J
4.53
Inch
L
3.24
Inch
M
2.25
Inch
R
0.75
Inch
S
1.26
Inch
U
3.69
Inch
V
7.38
Inch
W
0.81
Inch
X
0.12
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..