??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Series
210
Shaft Size
50 mm
Part No.
137493
Description
F2B-SCFS-50M-SHFS
Weight
1.87 kg
Bearing Outer Diameter
90.000000 mm
A
49.3 mm
B
190.0 mm
C
50.3 mm
D
157.0 mm
Bolt Diameter
M16
H
12.2 mm
J
16.0 mm
L
61.7 mm
M
109.5 mm
Capacity Static
4450 lbs
Capacity Dynamic
7891 lbs
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.