??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Series
214
Shaft Size
65 mm
Part No.
075262
Description
P2B-SCMAH-65M
Weight
6.7 kg
A
64.5 mm
B
273.1 mm
C
68.3 mm
Dmin
190.5 mm
Dmax
215.9 mm
Bolt Diameter
M18 mm
G
33.5 mm
H
23.9 mm
J
154.7 mm
L
84.1 mm
M
76.2 mm
R
26.9 mm
S
37.6 mm
U
124.0 mm
V
247.9 mm
W
23.9 mm
X
3.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.