??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Series
215
Shaft Size
2-15/16 Inch
Part Number
033887
Description
WSTU-LT7-215
Weight
13.0 lbs
A
2-23/32 Inch
B
9-1/8 Inch
C
1-1/16 Inch
D
4-3/4 Inch
E
5-1/2 Inch
Bolt Diameter
1-9/16 Inch
G
13/16 Inch
H
1-1/4 Inch
J
4-3/8 Inch
K
2-3/4 Inch
L
3-15/16 Inch
M
5-15/16 Inch
N
6-11/16 Inch
T
2-3/4 Inch
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.