070965
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Push/Pull Adapter (Imperial)
ISAF
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/push_pull_adapter_imperial/isaf/isaf_p2b_p4b_asmtab.prj},{NB=070965},{SS=2-15/16},{SAF=517},{SS1=2.937500},{BORE=5.1181},{PN=070965},{DESCRIPTION=P2B517-ISAF-215LE},{EF=Expansion Type},{EF1=2},{ST=Labyrinth Seal},{ST1=2},{A=3-1/2},{A1=3.5000000},{B=12-19/32},{B1=12.5937500},{C=3-1/2},{C1=3.5000000},{DMIN=9-7/8},{DMIN1=9.8750000},{DMAX=11},{DMAX1=11.000000},{E=2-1/8},{E1=0.0000000},{F=5/8},{F1=0.6250000},{G=1-5/16},{G1=1.3125000},{H=1-1/4},{H1=1.2500000},{J=7-3/4},{J1=7.750000},{L=4-9/32},{L1=4.2812500},{M=3-3/4},{M1=3.750000},{P=8-5/16},{P1=8.312500},{S=2-5/32},{S1=2.156250},{X=15/64},{X1=0.234375},{Y=0.025},{Z=3-15/32},{PPATH=isaf_p2b_p4b_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Shaft Size
2-15/16
Inch
SAF Series
517
Part No.
070965
Description
P2B517-ISAF-215LE
Expansion Feature
Expansion Type
Seal Type
Labyrinth Seal
A
3-1/2
Inch
B
12-19/32
Inch
C
3-1/2
Inch
Dmin
9-7/8
Inch
Dmax
11
Inch
E
2-1/8
Inch
Bolt Diameter
5/8
Inch
G
1-5/16
Inch
H
1-1/4
Inch
J
7-3/4
Inch
L
4-9/32
Inch
M
3-3/4
Inch
P
8-5/16
Inch
S
2-5/32
Inch
Total Expansion
15/64
Inch
Y
0.025
Inch
Z
3-15/32
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..