128748
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/dl_tap_asmtab.prj},{NB=128748},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{SS1=1.25000},{PN=128748},{DESCRIPTION=TB-DL-104},{W=4.7},{BOD=2.834600},{A=1.75},{A1=1.750000},{B=4.25},{B1=4.250000},{C=1.88},{C1=1.880000},{D=3.25},{D1=3.250000},{J=3.75},{J1=3.750000},{L=2.69},{L1=2.690000},{M=1.88},{M1=1.880000},{N=0.75},{N1=0.750000},{R=1/2-13},{R1=0.500000},{S=1.08},{S1=1.080000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{BN=9},{BD=7/16},{PDI=2.1360},{IC=6-13},{SC=1/4-28},{TC=180},{MH=C.I.},{IR=4118},{OR=52100},{MR=NYLON 6-6},{MB=52100},{SM=±2},{PPATH=dl_tap_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
207
207
Shaft Size
1-1/4
1-1/4
Inch
Part No.
128748
128748
Description
TB-DL-104
TB-DL-104
Weight
4.7
4.7
lbs
A
1.75
1.75
Inch
B
4.25
4.25
Inch
C
1.88
1.88
Inch
D
3.25
3.25
Inch
J
3.75
3.75
Inch
L
2.69
2.69
Inch
M
1.88
1.88
Inch
N
0.75
0.75
Inch
R
1/2-13
1/2-13
Inch
S
1.08
1.08
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기