136262
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Adapter Mount (Grip Tight)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/adapter_mount_grip_tight/p2b_gtm_asmtab.prj},{NB=136262},{SERIES=211},{SS=50},{PN=136262},{DESCRIPTION=P2B-GTM-50M},{LUBE=},{BOD=100.0},{WEIGHT=5.6},{A=48.8},{B=225.4},{C=58.7},{DMIN=161.9},{DMAX=188.9},{F=M16},{G=31.0},{H=22.2},{J=126.2},{L=82.6},{M=63.5},{R=17.9},{S=31.0},{U=100.0},{V=200.0},{W=20.6},{X=4.8},{Z=30.2},{INFO=Infotext},{PPATH=p2b_gtm_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
211
211
Shaft Size
50
50
mm
Part No.
136262
136262
Description
P2B-GTM-50M
P2B-GTM-50M
A
48.8
48.8
mm
B
225.4
225.4
mm
C
58.7
58.7
mm
Dmin
161.9
161.9
mm
Dmax
188.9
188.9
mm
Bolt Diameter
M16
M16
G
31.0
31.0
mm
H
22.2
22.2
mm
J
126.2
126.2
mm
L
82.6
82.6
mm
M
63.5
63.5
mm
R
17.9
17.9
mm
S
31.0
31.0
mm
U
100.0
100.0
mm
V
200.0
200.0
mm
W
20.6
20.6
mm
X
4.8
mm
Z
30.2
30.2
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기