071474
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Setscrew (S-2000)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/setscrew_s_2000/ef4b_s2_cs_asmtab.prj},{NB=071474},{SS=2-3/16},{SS1=2.187500},{TYPE=N},{PN1=071474},{PN2=071487},{DESC1=EF4B-S2-203R},{DESC2=EF4B-S2-203RE},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{A=2.94},{A1=2.9400000},{B=6.25},{B1=6.2500000},{C=3.87},{C1=3.8700000},{D=4.87},{D1=4.8700000},{DD=6.894},{F=5/8},{F1=0.6250000},{G=0.6},{G1=0.600000},{H=1.38},{H1=1.3800000},{J=4.88},{J1=4.8800000},{K=6-3/8},{K1=6.3750000},{L=3.5},{L1=3.5000000},{N=2.88},{N1=2.880000},{P=0.93},{P1=0.930000},{X=0.25},{X1=0.250000},{Y=0.025},{Z=2.6},{Z1=2.600000},{CS=3/8-16},{NDM=0.3750},{KDM=0.3070},{BORE=3.9370},{ST1=1},{PPATH=ef4b_s2_cs_templ.prj},{TORQUE=290}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Shaft Size
2-3/16
2-3/16
Inch
Expansion Type
Non-Expansion
Expansion
Non-Expansion
Expansion
Part No.
071474
071474
Description
EF4B-S2-203R
EF4B-S2-203R
A
2.94
2.94
Inch
B
6.25
6.25
Inch
C
3.87
3.87
Inch
D
4.87
4.87
Inch
DD
6.894
6.894
Inch
Bolt Diameter
5/8
5/8
Inch
G
0.6
0.6
Inch
H
1.38
1.38
Inch
J
4.88
4.88
Inch
L
3.5
3.5
Inch
N
2.88
2.88
Inch
P
0.93
0.93
Inch
Total Expansion
0.25
0.25
Inch
Y
0.025
0.025
Inch
Z
2.6
2.6
Inch
Collar Setscrews
3/8-16
3/8-16
S/S Torque
290
290
lbs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기