076038
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/f2b_sced_hi_asmtab.prj},{NB=076038},{SERIES=207},{SS=1-7/16},{SS1=1.437500},{PN=076038},{DESCRIPTION=F2B-SCED-107},{W=3.1},{BOD=2.8346},{BW=0.7480},{A=1.71},{A1=1.710000},{B=6.13},{B1=6.130000},{C=1.75},{C1=1.750000},{D=5.12},{D1=5.120000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.56},{H1=0.560000},{J=0.53},{J1=0.530000},{L=1.84},{L1=1.840000},{M=3.75},{M1=3.750000},{N=1.84},{N1=1.840000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=f2b_sced_hi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
207
207
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
Inch
Part No.
076038
076038
Description
F2B-SCED-107
F2B-SCED-107
Weight
3.1
3.1
lbs
A
1.71
1.71
Inch
B
6.13
6.13
Inch
C
1.75
1.75
Inch
D
5.12
5.12
Inch
Bolt Diameter
1/2
1/2
Inch
H
0.56
0.56
Inch
J
0.53
0.53
Inch
L
1.84
1.84
Inch
M
3.75
3.75
Inch
N
1.84
1.84
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기