076006
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/p2b_sced_hi_asmtab.prj},{NB=076006},{SERIES=207},{SS=1-3/8},{SS1=1.375000},{PN=076006},{DESCRIPTION=P2B-SCED-106},{WEIGHT=4.3},{BOD=2.83460},{A=1.71},{A1=1.7100000},{B=6.50},{B1=6.5000000},{C=1.75},{C1=1.7500000},{DMIN=4.68},{DMIN1=4.6800000},{DMAX=5.44},{DMAX1=5.4400000},{F=1/2},{F1=0.5000000},{G=0.94},{G1=0.9400000},{H=0.71},{H1=0.7100000},{J=3.75},{J1=3.7500000},{L=1.84},{L1=1.8400000},{M=1.88},{M1=1.8800000},{R=0.67},{R1=0.6700000},{S=1.04},{S1=1.0400000},{U=2.91},{U1=2.910},{V=5.82},{V1=5.820},{W=0.56},{W1=0.560},{X=0.12},{X1=0.120},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=p2b_sced_hi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
207
207
Shaft Size
1-3/8
1-3/8
Inch
Part No.
076006
076006
Description
P2B-SCED-106
P2B-SCED-106
Weight
4.3
4.3
lbs
A
1.71
1.71
Inch
B
6.50
6.50
Inch
C
1.75
1.75
Inch
Dmin
4.68
4.68
Inch
Dmax
5.44
5.44
Inch
Bolt Diameter
1/2
1/2
Inch
G
0.94
0.94
Inch
H
0.71
0.71
Inch
J
3.75
3.75
Inch
L
1.84
1.84
Inch
M
1.88
1.88
Inch
R
0.67
0.67
Inch
S
1.04
1.04
Inch
U
2.91
2.91
Inch
V
5.82
5.82
Inch
W
0.56
0.56
Inch
X
0.12
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기