057908
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/fb_scez_pcr_hi_asmtab.prj},{NB=057908},{SERIES=205},{SS=1},{SS1=1.000000},{PN=057908},{DESCRIPTION=FB-SCEZ-100-P},{WEIGHT=0.69},{BOD=2.0472},{A=1.34},{B=4.91},{C=1.50},{D=1.63},{E=1.81},{F=3/8},{F1=0.375000},{G=1.13},{H=0.54},{I=3.56},{J=2.71},{K=1.14},{L=1.32},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{PPATH=fb_scez_pcr_hi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
205
205
Shaft Size
1
1
Inch
Part No.
057908
057908
Description
FB-SCEZ-100-P
FB-SCEZ-100-P
Weight
0.69
0.69
lbs
A
1.34
1.34
Inch
B
4.91
4.91
Inch
C
1.50
1.50
Inch
D
1.63
1.63
Inch
E
1.81
1.81
Inch
Bolt Diameter
3/8
3/8
G
1.13
1.13
Inch
H
0.54
0.54
Inch
I
3.56
3.56
Inch
J
2.71
2.71
Inch
K
1.14
1.14
Inch
L
1.32
1.32
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기