012341
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/tp_g_asmtab.prj},{NB=012341},{SERIES=211},{SS=2-3/16},{SS1=2.187500},{PN=012341},{DESCRIPTION=TP-G-203},{BOD=3.937000},{BW=0.690},{W=12.4},{FS=TP20},{A=2.22},{B=7.00},{C=2.50},{D=6.75},{E=3.38},{J=7.88},{L=2.71},{N=1.35},{R=0.87},{T=2.38},{CAPS=5630},{CAPD=9975},{PPATH=tp_g_hi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
211
211
Shaft Size
2-3/16
2-3/16
Inch
Part No.
012341
012341
Description
TP-G-203
TP-G-203
Weight
12.4
12.4
lbs
Frame Size
TP20
TP20
A
2.22
2.22
Inch
B
7.00
7.00
Inch
C
2.50
2.50
Inch
D
6.75
6.75
Inch
E
3.38
3.38
Inch
J
7.88
7.88
Inch
L
2.71
2.71
Inch
N
1.35
1.35
Inch
R
0.87
0.87
Inch
T
2.38
2.38
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기