124613
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/lf_sc_hi_asmtab.prj},{NB=124613},{SERIES=207},{SS=1-7/16},{SS1=1.437500},{PN=124613},{DESCRIPTION=LF-SC-107},{W=1.95},{LF=RE-LUBE},{LF1=1},{BOD=2.8346},{BW=0.7480},{GH=0.375000},{A=1.40},{A1=1.400000},{B=4.81},{B1=4.810000},{C=1.59},{C1=1.590000},{D=3.94},{D1=3.940000},{G=0.41},{G1=0.410000},{H=0.50},{H1=0.500000},{J=0.52},{J1=0.520000},{L=1.84},{L1=1.840000},{M=2.41},{M1=2.410000},{N=2.14},{N1=2.140000},{PPATH=lf_sc_hi_templ.prj},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
207
207
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
Inch
Part No.
124613
124613
Description
LF-SC-107
LF-SC-107
Weight
1.95
1.95
lbs
Lubrication Feature
RE-LUBE
RE-LUBE
A
1.40
1.40
Inch
B
4.81
4.81
Inch
C
1.59
1.59
Inch
D
3.94
3.94
Inch
G
0.41
0.41
Inch
H
0.50
0.50
Inch
J
0.52
0.52
Inch
L
1.84
1.84
Inch
M
2.41
2.41
Inch
N
2.14
2.14
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기