127511
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/tb_scez_pcr_hi_asmtab.prj},{NB=127511},{SERIES=206},{SS=1-3/16},{SS1=1.187500},{PN=127511},{DESCRIPTION=TB-SCEZ-103-PCR},{WEIGHT=1.09},{BOD=2.440900},{BW=0.690},{A=1.52},{B=4.38},{C=1.57},{D=3.00},{J=3.38},{L=1.57},{M=1.69},{N=0.45},{R=7/16-14},{NDM=0.4375},{KDM=0.3600},{S=0.94},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=tb_scez_pcr_hi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
206
206
Shaft Size
1-3/16
1-3/16
Inch
Part No.
127511
127511
Description
TB-SCEZ-103-PCR
TB-SCEZ-103-PCR
Weight
1.09
1.09
lbs
A
1.52
1.52
Inch
B
4.38
4.38
Inch
C
1.57
1.57
Inch
D
3.00
3.00
Inch
J
3.38
3.38
Inch
L
1.57
1.57
Inch
M
1.69
1.69
Inch
N Thread Depth
0.45
0.45
Inch
R Bolt Hole Threads
7/16-14
7/16-14
S
0.94
0.94
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기