136787
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
Ultra Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ultra_kleen/tb_scez_shss_hi_asmtab.prj},{NB=136787},{SERIES=206},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=136787},{DESCRIPTION=TB-SCEZ-104S-SHSS},{W=2.49},{BOD=2.440900},{A=1.52},{B=3.84},{C=1.50},{D=3.00},{J=3.22},{L=1.57},{M=1.69},{N=0.88},{R=7/16-14},{NDM=0.4375},{S=0.94},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=tb_scez_shss_hi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
206
206
Shaft Size
1-1/4
1-1/4
Inch
Part No.
136787
136787
Description
TB-SCEZ-104S-SHSS
TB-SCEZ-104S-SHSS
Weight
2.49
2.49
lbs
A
1.52
1.52
Inch
B
3.84
3.84
Inch
C
1.50
1.50
Inch
D
3.00
3.00
Inch
J
3.22
3.22
Inch
L
1.57
1.57
Inch
M
1.69
1.69
Inch
N
0.88
0.88
Inch
Bolt Diameter
7/16-14
7/16-14
S
0.94
0.94
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기