136699
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
Ultra Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ultra_kleen/p2b_scez_pss_hi_asmtab.prj},{NB=136699},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=136699},{DESCRIPTION=P2B-SCEZ-104-PSS},{W=1.68},{BOD=2.834600},{BW=0.7500},{A=1.71},{B=6.54},{C=1.86},{DMIN=4.80},{DMAX=5.12},{F=1/2},{G=0.73},{H=0.72},{J=3.89},{L=1.84},{M=1.88},{R=0.67},{S=1.04},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=p2b_scez_pss_hi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
207
207
Shaft Size
1-1/4
1-1/4
Inch
Part No.
136699
136699
Description
P2B-SCEZ-104-PSS
P2B-SCEZ-104-PSS
Weight
1.68
1.68
lbs
A
1.71
1.71
Inch
B
6.54
6.54
Inch
C
1.86
1.86
Inch
Dmin
4.80
4.80
Inch
Dmax
5.12
5.12
Inch
Bolt Diameter
1/2
1/2
Inch
G
0.73
0.73
Inch
H
0.72
0.72
Inch
J
3.89
3.89
Inch
L
1.84
1.84
Inch
M
1.88
1.88
Inch
R
0.67
0.67
Inch
S
1.04
1.04
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기