033091
Dodge
Mounted Bearings
Journal Bearings
Plain
Solidlube (LT7, LT10)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/journal_bearings/plain/solidlube_lt7_lt10/f2b_lt7_asmtab.prj},{NB=033091},{SERIES=207},{BOD=2.82800},{SS=1-1/4},{SS1=1.25000},{PN=033091},{DESCRIPTION=F2B-LT7-104},{A=1-7/32},{A1=1.21875},{B=6-1/8},{B1=6.12500},{C=1-3/8},{C1=1.37500},{D=5-1/8},{D1=5.12500},{F=1/2},{F1=0.50000},{H=9/16},{H1=0.56250},{J=1/4},{J1=0.25000},{L=2-1/8},{L1=2.12500},{M=3-3/4},{M1=3.75000},{N=1-27/32},{N1=1.84375},{PPATH=f2b_lt7_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
207
207
Shaft SIze
1-1/4
1-1/4
Inch
Part Number
033091
033091
Description
F2B-LT7-104
F2B-LT7-104
A
1-7/32
1-7/32
Inch
B
6-1/8
6-1/8
Inch
C
1-3/8
1-3/8
Inch
D
5-1/8
5-1/8
Inch
Bolt Diameter
1/2
1/2
Inch
H
9/16
9/16
Inch
J
1/4
1/4
Inch
L
2-1/8
2-1/8
Inch
M
3-3/4
3-3/4
Inch
N
1-27/32
1-27/32
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기