033208
Dodge
Mounted Bearings
Journal Bearings
Plain
Solidlube (LT7, LT10)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/journal_bearings/plain/solidlube_lt7_lt10/f4b_lt10_bodi_asmtab.prj},{NB=033208},{SERIES=207},{BOD=2.82800},{SS=1-7/16},{SS1=1.43750},{PN=033208},{DESCRIPTION=F4B-LT10-107},{WEIGHT=3.9},{A=1-5/16},{A1=1.31250},{B=4-3/4},{B1=4.75000},{C=1-23/32},{C1=1.71875},{D=3-5/8},{D1=3.62500},{F=1/2},{F1=0.50000},{H=9/16},{H1=0.56250},{J=1/4},{J1=0.25000},{L=2-1/8},{L1=2.12500},{PPATH=f4b_lt10_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
207
207
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
Inch
Part Number
033208
033208
Description
F4B-LT10-107
F4B-LT10-107
Weight
3.9
3.9
lbs
A
1-5/16
1-5/16
Inch
B
4-3/4
4-3/4
Inch
C
1-23/32
1-23/32
Inch
D
3-5/8
3-5/8
Inch
Bolt Diameter
1/2
1/2
Inch
H
9/16
9/16
Inch
J
1/4
1/4
Inch
L
2-1/8
2-1/8
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기