033878
Dodge
Mounted Bearings
Journal Bearings
Plain
Solidlube (LT7, LT10)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/journal_bearings/plain/solidlube_lt7_lt10/wstu_lt7_bodi_asmtab.prj},{NB=033878},{SERIES=207},{BOD=2.82800},{SS=1-7/16},{SS1=1.43750},{PN=033878},{DESCRIPTION=WSTU-LT7-107},{WEIGHT=3.8},{A=1-5/16},{A1=1.31250},{B=4-7/8},{B1=4.87500},{C=17/32},{C1=0.53125},{D=2-1/2},{D1=2.50000},{E=3-1/16},{E1=3.06250},{F=7/8},{F1=0.87500},{G=1/2},{G1=0.50000},{H=5/8},{H1=0.62500},{J=2-1/2},{J1=2.50000},{K=1-7/16},{K1=1.43750},{L=2-1/8},{L1=2.12500},{M=3-1/2},{M1=3.50000},{N=4-1/8},{N1=4.12500},{T=1-5/8},{T1=1.62500},{PPATH=wstu_lt7_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
207
207
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
Inch
Part Number
033878
033878
Description
WSTU-LT7-107
WSTU-LT7-107
Weight
3.8
3.8
lbs
A
1-5/16
1-5/16
Inch
B
4-7/8
4-7/8
Inch
C
17/32
17/32
Inch
D
2-1/2
2-1/2
Inch
E
3-1/16
3-1/16
Inch
Bolt Diameter
7/8
7/8
Inch
G
1/2
1/2
Inch
H
5/8
5/8
Inch
J
2-1/2
2-1/2
Inch
K
1-7/16
1-7/16
Inch
L
2-1/8
2-1/8
Inch
M
3-1/2
3-1/2
Inch
N
4-1/8
4-1/8
Inch
T
1-5/8
1-5/8
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기