066578
Dodge
Mounted Bearings
Tapered Roller Bearings
Special Duty
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/tapered_roller_bearings/special_duty/b1u_sd_asmtab.prj},{NB=066578},{SS=3-1/4},{SS1=3.25000},{PN=066578},{DESCRIPTION=B1U-SD-304},{WEIGHT=47},{A=6-3/8},{A1=6.37500},{B=5},{B1=5.00000},{C=1-1/4},{C1=1.25000},{D=7-3/4},{D1=7.75000},{E=7-5/8},{E1=7.62500},{F=--},{F1=0.00000},{G=3/4},{G1=0.75000},{H=3/4},{H1=0.75000},{J=5-3/8},{J1=5.37500},{K=8},{K1=8.00000},{L=5-1/16},{L1=5.06250},{M=4-7/8},{M1=4.87500},{N=5-9/16},{N1=5.56250},{O=8.625},{O1=8.62500},{P=8},{P1=8.00000},{R=2-15/16},{R1=2.93750},{S=3-7/16},{S1=3.43750},{PPATH=b1u_sd_body_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Shaft Size
3-1/4
3-1/4
Inch
Part Number
066578
066578
Description
B1U-SD-304
B1U-SD-304
Weight
47
47
lbs
A
6-3/8
6-3/8
Inch
B
5
5
Inch
C
1-1/4
1-1/4
Inch
D
7-3/4
7-3/4
Inch
E
7-5/8
7-5/8
Inch
F
--
--
Inch
G
3/4
3/4
Inch
H
3/4
3/4
Inch
J
5-3/8
5-3/8
Inch
K
8
8
Inch
L
5-1/16
5-1/16
Inch
M
4-7/8
4-7/8
Inch
N
5-9/16
5-9/16
Inch
O
8.625
8.625
Inch
P
8
8
Inch
R
2-15/16
2-15/16
Inch
S
3-7/16
3-7/16
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기