119179
Dodge
Bushing & Hubs
Taper-Lock
Taper-Lock (TL) Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/taper_lock_tl/taper_lock_tl_bushings/tl_b_1008_kt.prj},{NB=119179},{IDNR=},{BORE=11/16},{B1=0.6875},{PN=119179},{WT=0.2},{BK=3/16x3/32},{SK=3/16x3/32},{W=0.1875},{WD=0.09375},{TC=1.200},{WTIS=55},{A=1.38},{B=0.91},{CI=2.19},{CS=1.94},{D=1.330},{FQ=2},{FS=1/4-20UNC},{LH=1.13},{LS=0.63},{MH=1.25},{MS=0.75},{S=0.120},{E=0.260},{G=0.201},{H=0.050},{J=0.380},{NDM=0.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Bore
11/16
11/16
Inch
Part Number
119179
119179
Weight
0.2
0.2
lbs
Bushing Keyway
3/16x3/32
3/16x3/32
Inch
Shaft Keyseat (Ref.)
3/16x3/32
3/16x3/32
Inch
Torque Capacity
1.200
lbs-in
Wrench Torque Install. Screws
55
lbs-in
A
1.38
Inch
B
0.91
Inch
CL 30 Iron - Hub Diameter
2.19
Inch
Steel Hub Diameter
1.94
Inch
Bolt Circle
1.330
Inch
Quantity - Number of Bolts
2
Inch
Size of Bolts
1/4-20UNC
Inch
Standard Hex Key
1.13
Inch
Short Key
0.63
Inch
Standard Hex Key
1.25
Inch
Short Key
0.75
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기