119195
Dodge
Bushing & Hubs
Taper-Lock
Taper-Lock (TL) Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/taper_lock_tl/taper_lock_tl_bushings/tl_b_1210_ik.prj},{NB=119195},{IDNR=},{BORE=3/4},{B1=0.7500},{PN=119195},{WT=0.5},{BK=3/16x3/32},{SK=3/16x3/32},{W=0.1875},{WD=0.09375},{TC=3.600},{WTIS=175},{A=1.87},{B=1.0},{CI=3.25},{CS=2.88},{D=1.750},{FQ=2},{FS=3/8-16UNC },{NDM=0.375},{LH=1.38},{LS=0.81},{MH=1.63},{MS=1.1},{S=0.120},{E=0.400},{G=0.3125},{H=0.050},{J=0.440}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Bore
3/4
3/4
Inch
Part Number
119195
119195
Weight
0.5
0.5
lbs
Bushing Keyway
3/16x3/32
3/16x3/32
Inch
Shaft Keyseat (Ref.)
3/16x3/32
3/16x3/32
Inch
Torque Capacity
3.600
lbs-in
Wrench Torque Install. Screws
175
lbs-in
A
1.87
Inch
B
1.0
Inch
CL 30 Iron - Hub Diameter
3.25
Inch
Steel Hub Diameter
2.88
Inch
Bolt Circle
1.750
Inch
Quantity - Number of Bolts
2
Inch
Size of Bolts
3/8-16UNC
Inch
Standard Hex Key
1.38
Inch
Short Key
0.81
Inch
Standard Hex Key
1.63
Inch
Short Key
1.1
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기