119221
Dodge
Bushing & Hubs
Taper-Lock
Taper-Lock (TL) Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/taper_lock_tl/taper_lock_tl_bushings/tl_b_1610_ik.prj},{NB=119221},{IDNR=},{BORE=1-1/8},{B1=1.1250},{PN=119221},{WT=0.7},{BK=1/4x1/8},{SK=1/4x1/8},{W=0.2500},{WD=0.12500},{TC=4.300},{WTIS=175},{A=2.24},{B=1.000 / 1.969},{BM=1.0000},{CI=3.63},{CS=3.25},{D=2.125},{FQ=2},{FS=3/8-16UNC},{NDM=0.375},{LH=1.38},{LS=0.81},{MH=1.63},{MS=1.1},{S=0.120},{E=0.400},{G=0.3125},{H=0.050},{J=0.440}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Bore
1-1/8
1-1/8
Inch
Part Number
119221
119221
Weight
0.7
0.7
lbs
Bushing Keyway
1/4x1/8
1/4x1/8
Inch
Shaft Keyseat (Ref.)
1/4x1/8
1/4x1/8
Inch
Torque Capacity
4.300
lbs-in
Wrench Torque Install. Screws
175
lbs-in
A
2.24
Inch
B
1.000 / 1.969
Inch
CL 30 Iron - Hub Diameter
3.63
Inch
Steel Hub Diameter
3.25
Inch
Bolt Circle
2.125
Inch
Quantity - Number of Bolts
2
Inch
Size of Bolts
3/8-16UNC
Inch
Standard Hex Key
1.38
Inch
Short Key
0.81
Inch
Standard Hex Key
1.63
Inch
Short Key
1.1
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기