023157
Dodge
Mounted Bearings
Tapered Roller Bearings
Type E
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/tapered_roller_bearings/type_e/tp_e_asmtab.prj},{NB=023157},{SS=2-11/16},{SS1=2.687500},{BORE=4.78},{PN=023157},{DESCRIPTION=TP-E-211R},{A=4-1/2},{A1=4.5000000},{B=7-3/16},{B1=7.187500},{C=8-5/16},{C1=8.312500},{D=4},{D1=4.000000},{E=3-3/8},{E1=3.375000},{F=2-3/4},{F1=2.750000},{G=9/16},{G1=0.562500},{H=13/16},{H1=0.812500},{J=3},{J1=3.000000},{L=4-23/32},{L1=4.7187500},{N=2-1/4},{N1=2.250000},{U=1-3/4},{U1=1.750000},{V=1-1/16},{V1=1.062500},{W=1-3/4},{W1=1.750000},{X=8-1/2},{X1=8.500000},{Y=8},{Y1=8.000000},{PPATH=tp_e_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Shaft Size
2-11/16
2-11/16
Inch
Part No.
023157
023157
Description
TP-E-211R
TP-E-211R
A
4-1/2
4-1/2
Inch
B
7-3/16
7-3/16
Inch
C
8-5/16
8-5/16
Inch
D
4
4
Inch
E
3-3/8
3-3/8
Inch
F
2-3/4
2-3/4
Inch
G
9/16
9/16
Inch
H
13/16
Inch
J
3
3
Inch
L
4-23/32
4-23/32
Inch
N
2-1/4
2-1/4
Inch
U
1-3/4
1-3/4
Inch
V
1-1/16
1-1/16
Inch
W
1-3/4
1-3/4
Inch
X
8-1/2
8-1/2
Inch
Y
8
8
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기