023083
Dodge
Mounted Bearings
Tapered Roller Bearings
Type E
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/tapered_roller_bearings/type_e/wstu_asmtab.prj},{NB=023083},{SS=1-15/16},{BORE=3.50},{SS1=1.937500},{PN=023083},{DESCRIPTION=WSTU-E-115R},{FRAME=CP400},{A=3-1/2},{A1=3.5000000},{B=6-5/16},{B1=6.3125000},{C=11/16},{C1=0.6875000},{D=3-3/4},{D1=3.7500000},{E=3-15/16},{E1=3.937500},{F=1},{F1=1.000000},{G=15/16},{G1=0.937500},{H=3/4},{H1=0.7500000},{J=3-5/16},{J1=3.3125000},{K=1-15/16},{K1=1.937500},{L=3-7/16},{L1=3.4375000},{M=4},{M1=4.000000},{N=4-3/4},{N1=4.750000},{T=2-7/16},{T1=2.4375000},{CS=3/8-16},{NDM=0.3750},{KDM=0.3070},{PPATH=wstu_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Shaft Size
1-15/16
1-15/16
Inch
Part No.
023083
023083
Description
WSTU-E-115R
WSTU-E-115R
A
3-1/2
3-1/2
Inch
B
6-5/16
6-5/16
Inch
C
11/16
11/16
Inch
D
3-3/4
3-3/4
Inch
E
3-15/16
3-15/16
Inch
Screw Diameter
1
1
Inch
G
15/16
15/16
Inch
H
3/4
3/4
Inch
J
3-5/16
3-5/16
Inch
K
1-15/16
1-15/16
Inch
L
3-7/16
3-7/16
Inch
M
4
4
Inch
N
4-3/4
4-3/4
Inch
T
2-7/16
2-7/16
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기